20267070
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 90,37 € |
5 - 9 | 85,85 € |
10 - 19 | 81,33 € |
20 + | 76,81 € |
d1 | 5.3 |
---|---|
d2 | M2.5 |
h1 | 6.9 |
h2 | 6.40 |
h3 | 3.6 |
l1 | 8.1 |
w1 | 6.1 |
w2 | 6.4 |
Espansione max. | 6.7 |
A/F | 1.5 |
Coppia al max Nm | 0.7 |
Qty/pack | 6.0 |
Forza di tenuta kN | 0.88 |
Peso g | 45.0 |
Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare