Menu Ricerca

Morsetto Uniforce 508.0 24.8 Alluminio

Questo morsetto Uniforce è progettato per bloccare efficacemente due componenti con la stessa azione di un morsetto singolo, rendendolo ideale per pezzi di lunghezze e forze elevate. Utilizza un meccanismo a cuneo per distribuire uniformemente la pressione di serraggio. In alluminio (canale) e acciaio (cuneo).
Codice articolo Essentra :

20265441

Codice articolo precedente:

20265441

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 81,18 €
5 - 9 73,062 €
10 - 19 69,003 €
20 + 60,885 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

81,18 €

1 x 81,18 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 25.4
h2 12.7
l1 508.0
w1 24.8
w2 20.8
w3 25.4
Espansione max. 26.9
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci