20267186
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 203,07 € |
5 - 9 | 192,92 € |
10 - 19 | 182,76 € |
20 + | 172,61 € |
d1 | M16 |
---|---|
d2 | M6 |
h1 | 50.8 |
h2 | 25.4 |
l1 | 63.5 |
l2 | 41.3 |
w1 | 101.6 |
w2 | 41.3 |
w3 | 20.3 |
Coppia al max Nm | 74.6 |
Forza di tenuta kN | 26.7 |
Peso g | 1000.0 |
Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare