20267179
20267179
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 124,20 € |
5 - 9 | 117,99 € |
10 - 19 | 111,78 € |
20 + | 105,57 € |
d1 | M12 |
---|---|
d2 | M5 |
h1 | 38.1 |
h2 | 19.1 |
l1 | 47.5 |
l2 | 30.5 |
w1 | 76.2 |
w2 | 30.9 |
w3 | 15.7 |
Coppia al max Nm | 38.4 |
Forza di tenuta kN | 15.5 |
Peso g | 93..0 |
Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare