20267162
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 44,91 € |
5 - 9 | 42,66 € |
10 - 19 | 40,42 € |
20 + | 38,17 € |
d1 | M8 |
---|---|
d2 | M4 |
h1 | 25.4 |
h2 | 12.7 |
l1 | 31.8 |
l2 | 20.6 |
w1 | 50.8 |
w2 | 20.8 |
w3 | 9.9 |
Coppia al max Nm | 25.0 |
Forza di tenuta kN | 11.1 |
Peso g | 13.0 |
Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare