20267148
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 30,95 € |
5 - 9 | 29,40 € |
10 - 19 | 27,86 € |
20 + | 26,31 € |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | M2 |
h1 | 12.7 |
h2 | 6.3 |
l1 | 15.7 |
l2 | 10.2 |
w1 | 28.6 |
w2 | 10.7 |
w3 | 4.6 |
Coppia al max Nm | 3.4 |
Forza di tenuta kN | 2.2 |
Peso g | 18.0 |
Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare