Menu Ricerca

Morsetti scorrevoli per barra scorrevole piena

In produzione

I morsetti scorrevoli per barre scorrevoli piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni. Per garantire maggiore stabilità, sono montati in posizione fissa.I morsetti scorrevoli possono essere impiegati con fori scanalati per uno scorrimento pieno o per barre tonde piene. Con il morsetto in posizione di disattivazione, la barra scorrevole può essere spostata verso sinistra o verso destra, con due pistoncini a sfera con caricamento a molla che garantiscono il libero movimento della barra. Possono essere fissati tramite rotazione di 90 dell'impugnatura del morsetto scorrevole. Sono adatti esclusivamente per il movimento diritto e lineare di una barra piena di scorrimento (non fornita) e non possono sostenere ulteriori sollecitazioni.Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali come il settore automobilistico, edilizio e delle apparecchiature mediche. Resistono a temperature fino a 90 C.I morsetti scorrevoli per barre scorrevoli piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni.

  • Per garantire maggiore stabilità, sono montati in posizione fissa.
  • Possono essere fissati tramite rotazione di 90 dell'impugnatura del morsetto scorrevole.
  • Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, edilizio e delle apparecchiature mediche.
Materiale: Zinco Codice Serie: SR33973, SR33972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h5 l1 l2 d1 h1 Per asta larghezza x altezza h3 Acquista
61,1625 € - 81,55 € Richiedi il lead time qui
8.0
50.0
40.0
5.5
32x16
69,06 € - 92,08 € Richiedi il lead time qui
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
61,1625 € - 81,55 € Richiedi il lead time qui
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
61,1625 € - 81,55 € Richiedi il lead time qui
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
59,1825 € - 78,91 € Richiedi il lead time qui
11.0
6.0
40.0
4.5
12x12
63,1425 € - 84,19 € Richiedi il lead time qui
18.0
50.0
40.0
5.5
32x16
69,06 € - 92,08 € Richiedi il lead time qui
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
63,1425 € - 84,19 € Richiedi il lead time qui
14.0
50.0
40.0
5.5
25x12
63,1425 € - 84,19 € Richiedi il lead time qui
8.0
40.0
32.0
4.5
16x16
69,06 € - 92,08 € Richiedi il lead time qui
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
63,1425 € - 84,19 € Richiedi il lead time qui
11.0
50.0
40.0
5.5
25x9
59,1825 € - 78,91 € Richiedi il lead time qui
15.0
40.0
32.0
4.5
16x16
57,225 € - 76,30 € Richiedi il lead time qui
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
63,1425 € - 84,19 € Richiedi il lead time qui
14.0
50.0
40.0
5.5
32x12
69,06 € - 92,08 € Richiedi il lead time qui
8.0
50.0
40.0
5.5
32x16
61,1625 € - 81,55 € Richiedi il lead time qui
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
57,225 € - 76,30 € Richiedi il lead time qui
8.0
40.0
32.0
4.5
16x16
57,225 € - 76,30 € Richiedi il lead time qui
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
61,1625 € - 81,55 € Richiedi il lead time qui
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
61,1625 € - 81,55 € Richiedi il lead time qui
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
  • di 2
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 32x16 5.5 50.0 Zinco

20191085

Fascia di prezzo
81,55 € - 61,1625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    32x16
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 32x12 5.5 50.0 Zinco

20191139

Fascia di prezzo
92,08 € - 69,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    32x12
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 25x9 5.5 50.0 Zinco

20191054

Fascia di prezzo
81,55 € - 61,1625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    25x9
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 25x12 5.5 50.0 Zinco

20191009

Fascia di prezzo
81,55 € - 61,1625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    25x12
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 12x12 4.5 6.0 Zinco

20191153

Fascia di prezzo
78,91 € - 59,1825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    12x12
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Acciaio inossidabile
  • d1
    4.5
  • h5
    11.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 32x16 5.5 50.0 Zinco

20191207

Fascia di prezzo
84,19 € - 63,1425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    32x16
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Acciaio inossidabile
  • d1
    5.5
  • h5
    18.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 25x12 5.5 50.0 Zinco

20191122

Fascia di prezzo
92,08 € - 69,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    25x12
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 25x12 5.5 50.0 Zinco

20191184

Fascia di prezzo
84,19 € - 63,1425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    25x12
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Acciaio inossidabile
  • d1
    5.5
  • h5
    14.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 16x16 4.5 40.0 Zinco

20191108

Fascia di prezzo
84,19 € - 63,1425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    16x16
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 25x9 5.5 50.0 Zinco

20191115

Fascia di prezzo
92,08 € - 69,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    25x9
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 25x9 5.5 50.0 Zinco

20191177

Fascia di prezzo
84,19 € - 63,1425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    25x9
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Acciaio inossidabile
  • d1
    5.5
  • h5
    11.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 16x16 4.5 40.0 Zinco

20191160

Fascia di prezzo
78,91 € - 59,1825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    16x16
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Acciaio inossidabile
  • d1
    4.5
  • h5
    15.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 12x12 4.5 40.0 Zinco

20191030

Fascia di prezzo
76,30 € - 57,225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    12x12
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 32x12 5.5 50.0 Zinco

20191191

Fascia di prezzo
84,19 € - 63,1425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    32x12
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Acciaio inossidabile
  • d1
    5.5
  • h5
    14.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 32x16 5.5 50.0 Zinco

20191146

Fascia di prezzo
92,08 € - 69,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    32x16
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 25x12 5.5 50.0 Zinco

20191061

Fascia di prezzo
81,55 € - 61,1625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    25x12
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 16x16 4.5 40.0 Zinco

20190989

Fascia di prezzo
76,30 € - 57,225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    16x16
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 12x12 4.5 40.0 Zinco

20190972

Fascia di prezzo
76,30 € - 57,225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    12x12
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 32x12 5.5 50.0 Zinco

20191078

Fascia di prezzo
81,55 € - 61,1625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    32x12
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Nero
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 25x9 5.5 50.0 Zinco

20190996

Fascia di prezzo
81,55 € - 61,1625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per asta larghezza x altezza
    25x9
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Colore maniglia
    Arancione
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5