Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti scorrevoli per barre scorrevoli piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni. Per garantire maggiore stabilità, sono montati in posizione fissa.I morsetti scorrevoli possono essere impiegati con fori scanalati per uno scorrimento pieno o per barre tonde piene. Con il morsetto in posizione di disattivazione, la barra scorrevole può essere spostata verso sinistra o verso destra, con due pistoncini a sfera con caricamento a molla che garantiscono il libero movimento della barra. Possono essere fissati tramite rotazione di 90 dell'impugnatura del morsetto scorrevole. Sono adatti esclusivamente per il movimento diritto e lineare di una barra piena di scorrimento (non fornita) e non possono sostenere ulteriori sollecitazioni.Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali come il settore automobilistico, edilizio e delle apparecchiature mediche. Resistono a temperature fino a 90 C.I morsetti scorrevoli per barre scorrevoli piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni.
Materiale: Zinco Codice Serie: SR33973, SR33972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h5 | l1 | l2 | d1 | h1 | Per asta larghezza x altezza | h3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,1425 € - 84,19 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 57,225 € - 76,30 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 69,06 € - 92,08 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 63,1425 € - 84,19 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 57,225 € - 76,30 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 57,225 € - 76,30 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 63,1425 € - 84,19 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 63,1425 € - 84,19 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 63,1425 € - 84,19 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 57,225 € - 76,30 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 69,06 € - 92,08 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 63,1425 € - 84,19 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 59,1825 € - 78,91 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
6.0
|
40.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 69,06 € - 92,08 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare