20266691
20266691
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 109,3368 € |
| 5 - 9 | 103,8735 € |
| 10 - 19 | 98,40 € |
| 20 + | 92,9368 € |
| Qty/pack | 2.0 |
|---|---|
| d1 | M12 |
| h1 | 16.3 |
| h2 | 9.5 |
| h3 | 19.6 |
| l1 | 15.2 |
| s1 | 1.9 |
| w1 | 38.1 |
| Coppia al max Nm | 145.0 |
| Forza di tenuta kN | 50.0 |
| Peso g | 408.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare