Menu Ricerca

Morsetto Pitbull M10 11.4 10.2 Acciaio

Questo morsetto Pitbull (4 morsetti per confezione) tiene saldamente in posizione i pezzi da lavorare. Combina la forza di presa del morsetto con l'adattabilità e la flessibilità di una morsa. Ha un'altezza di presa ridotta e può tollerare temperature comprese tra -30 e +80 gradi Celsius.
Codice articolo Essentra :

20266684

Codice articolo precedente:

20266684

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 124,9168 €
5 - 9 118,6745 €
10 - 19 112,422 €
20 + 106,1798 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

124,92 €

1 x 124,9168 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Qty/pack 4.0
d1 M10
h1 11.4
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.2
s1 1.3
w1 25.4
Coppia al max Nm 40.6
Forza di tenuta kN 26.0
Peso g 277.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci