Menu Ricerca

Morsetto Pitbull M4 4.8 5.1 Acciaio

Questo morsetto Pitbull (8 morsetti per confezione) tiene saldamente in posizione i pezzi da lavorare. Combina la forza di presa del morsetto con l'adattabilità e la flessibilità di una morsa. Ha un'altezza di presa ridotta e può tollerare temperature comprese tra -30 e +80 gradi Celsius.
Codice articolo Essentra :

20266622

Codice articolo precedente:

20266622

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 119,1665 €
5 - 9 113,2113 €
10 - 19 107,2458 €
20 + 101,2905 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

119,17 €

1 x 119,1665 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Qty/pack 8.0
d1 M4
h1 4.8
h2 2.6
h3 9.9
l1 5.1
s1 0.4
w1 12.7
Coppia al max Nm 5.6
Forza di tenuta kN 6.6
Peso g 64.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci