20266585
20266585
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 110,1773 € |
| 5 - 9 | 104,673 € |
| 10 - 19 | 99,1585 € |
| 20 + | 93,6543 € |
| Qty/pack | 8.0 |
|---|---|
| d1 | M2.5 |
| h1 | 3.6 |
| h2 | 1.9 |
| h3 | 6.6 |
| l1 | 3.8 |
| s1 | 0.2 |
| w1 | 9.5 |
| Coppia al max Nm | 1.8 |
| Forza di tenuta kN | 2.8 |
| Peso g | 32.0 |
| Materiale | Ottone |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare