Menu Ricerca

Morsetto per tubi 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Nero

Questo morsetto per tubi di interblocco dispone di fascio fino a ; ideale per manicotti in tessuto per i flessibili o il collegamento di tubi.
Codice articolo Essentra :

10362402

Codice articolo precedente:

22HC0672B

1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2409 €
2500 - 9999 0,2168 €
10000 + 0,1951 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

120,45 €

500 x 0,2409 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 5.6 mm
d1 17.0 mm
d2 19.7 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci