Menu Ricerca

Morsetto per tubi 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Nero

Questo morsetto per tubi di interblocco dispone di fascio fino a ; ideale per manicotti in tessuto per i flessibili o il collegamento di tubi.
Codice articolo Essentra :

10362396

Codice articolo precedente:

22HC0593B

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2293 €
2500 - 9999 0,2063 €
10000 + 0,1857 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

114,65 €

500 x 0,2293 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 6.4 mm
d1 15.2 mm
d2 17.2 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci