Menu Ricerca

Morsetto per tubi 10.2 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Nero

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 10.21-11.81 mm.
Codice articolo Essentra :

10221495

Codice articolo precedente:

22DGHC00C

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1967 €
5000 - 19999 0,177 €
20000 + 0,1593 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

196,70 €

1000 x 0,1967 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 5.8 mm
d1 10.2 mm
d2 11.9 mm
Stile montaggio Double Grip Inter-Locking
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci