Menu Ricerca

Morsetto per pannello 46.0 mm 21.5 mm

Codice articolo Essentra :

20126179

Codice articolo precedente:

4621E

810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 1,7451 €
50 - 249 1,2465 €
250 + 1,1219 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

1,75 €

1 x 1,7451 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale corpo Nylon
Altezza totale 30.0 mm
Lunghezza totale 46.0 mm
Larghezza totale 21.5 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci