Menu Ricerca

Morsetto per binario 25.0 36.0 30.0 Alluminio

Questo morsetto manuale per binario è progettato per l'uso con le carrozze ferroviarie. È dotato di una leva di bloccaggio che preme le parti di contatto sul binario, fissando il carrello in posizione. È in grado di gestire grandi carichi e vibrazioni e offre una presa salda. Realizzato in alluminio.
Codice articolo Essentra :

20175849

Codice articolo precedente:

20175849

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 2 148,9633 €
3 - 4 141,5115 €
5 - 9 134,07 €
10 + 126,6183 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

148,96 €

1 x 148,9633 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per binario 25.0
h1 36.0
l1 30.0
w1 48.0
h2 7.0
h3 19.6
h4 44.0
l2 15.0
w2 15.0
w3 29.8
d1 M5
Forza di tenuta kN 330.0
Coppia al Nm 3.0
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci