20175726
20175726
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 160,58 € |
| 3 - 4 | 136,49 € |
| 5 - 9 | 128,46 € |
| 10 + | 120,44 € |
| Per binario | 30.0 |
|---|---|
| h1 | 42.0 |
| l1 | 39.0 |
| w1 | 90.0 |
| h2 | 12.0 |
| h3 | 21.5 |
| h4 | 78.0 |
| l2 | 22.0 |
| w2 | 22.0 |
| w3 | 46.5 |
| d1 | M6 |
| Forza di tenuta kN | 2000.0 |
| Coppia al Nm | 15.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare