20175719
20175719
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 155,10 € |
| 3 - 4 | 131,84 € |
| 5 - 9 | 124,08 € |
| 10 + | 116,33 € |
| Per binario | 15.0 |
|---|---|
| h1 | 24.0 |
| l1 | 25.0 |
| w1 | 47.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 | 12.5 |
| h4 | 44.0 |
| l2 | 17.0 |
| w2 | 17.0 |
| w3 | 30.5 |
| d1 | M4 |
| Forza di tenuta kN | 1200.0 |
| Coppia al Nm | 5.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare