20267414
20267414
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 194,17 € |
5 - 9 | 184,46 € |
10 - 19 | 174,75 € |
20 + | 165,04 € |
Tipo di corpo | Con scanalatura |
---|---|
h1 | 40.9 |
h2 | 35.0 |
l1 | 107.0 |
l2 | 37.6 |
l3 | 10.9 |
Corsa s1 | 1.3 |
w1 | 38.1 |
w2 | 9.1 |
Coppia al max Nm | 40.6 |
Forza serraggio max. kN | 26.0 |
Materiale | Acciaio temprato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare