20267407
20267407
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 93,9003 € |
| 5 - 9 | 89,2058 € |
| 10 - 19 | 84,5113 € |
| 20 + | 79,8168 € |
| Tipo di corpo | Con scanalatura |
|---|---|
| h1 | 25.1 |
| h2 | 18.5 |
| l1 | 103.6 |
| l2 | 43.2 |
| l3 | 12.7 |
| Corsa s1 | 0.6 |
| w1 | 31.7 |
| w2 | 9.1 |
| Coppia al max Nm | 22.5 |
| Forza serraggio max. kN | 16.0 |
| Materiale | Acciaio temprato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare