Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 91,61 € |
5 - 9 | 87,03 € |
10 - 19 | 82,45 € |
20 + | 77,87 € |
Tipo di corpo | Con scanalatura |
---|---|
Tipo di morsetto | Coltello |
h1 | 25.1 |
h2 | 18.5 |
l1 | 103.6 |
l2 | 43.2 |
l3 | 12.7 |
Corsa s1 | 0.6 |
w1 | 31.7 |
w2 | 9.1 |
Coppia al max Nm | 22.5 |
Forza serraggio max. kN | 16.0 |
Materiale | Acciaio temprato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare