Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 134,46 € |
5 - 9 | 127,74 € |
10 - 19 | 121,01 € |
20 + | 114,29 € |
Tipo di corpo | Compatto |
---|---|
Tipo di morsetto | Coltello |
h1 | 31.5 |
l1 | 68.6 |
l2 | 47.0 |
Corsa s1 | 1.3 |
w1 | 37.6 |
w2 | 18.8 |
Coppia al max Nm | 40.6 |
Forza serraggio max. kN | 26.0 |
Materiale | Acciaio temprato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare