Menu Ricerca

Morsetto Pitbull 35.0 76.2 25.4 Acciaio temprato

Questo morsetto Pitbull modulare trattiene saldamente i pezzi durante la lavorazione o la saldatura. Può generare una forte deportanza e ha un profilo basso, che consente un accesso più facile al pezzo. Realizzato in acciaio temprato.
Codice articolo Essentra :

20266233

Codice articolo precedente:

20266233

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 70,1715 €
5 - 9 63,1503 €
10 - 19 59,6448 €
20 + 56,1393 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

70,17 €

1 x 70,1715 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di corpo Basso profilo
d1 M12
h1 35.0
l1 76.2
l2 50.0
w1 25.4
Materiale Acciaio temprato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci