Menu Ricerca

Morsetto Pitbull 35.0 76.2 25.4 Acciaio temprato

Questo morsetto Pitbull modulare trattiene saldamente i pezzi durante la lavorazione o la saldatura. Può generare una forte deportanza e ha un profilo basso, che consente un accesso più facile al pezzo. Realizzato in acciaio temprato.
Codice articolo Essentra :

20266202

Codice articolo precedente:

20266202

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 47,41 €
5 - 9 42,67 €
10 - 19 40,30 €
20 + 37,93 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

47,41 €

1 x 47,41 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di corpo Basso profilo
d1 M12
h1 35.0
l1 76.2
l2 50.0
w1 25.4
Materiale Acciaio temprato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci