20175894
20175894
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 236,6418 € |
| 3 - 4 | 201,146 € |
| 5 - 9 | 189,3175 € |
| 10 + | 177,4788 € |
| Per binario | L1010.15 |
|---|---|
| h1 | 16.0 |
| l1 | 20.0 |
| w1 | 32.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.05 |
| l2 | 14.0 |
| w2 | 25.0 |
| w3 | 14.0 |
| d1 | M3 |
| d2 | 12.0 |
| Forza di tenuta kgf | 180.0 |
| Coppia al Nm | 0.75 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare