20175993
20175993
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 163,18 € |
| 3 - 4 | 138,703 € |
| 5 - 9 | 130,544 € |
| 10 + | 122,385 € |
| Diametro albero | 12.0 |
|---|---|
| h1 | 18.0 |
| l1 | 32.0 |
| w1 | 43.0 |
| w2 | 32.0 |
| w3 | 30.5 |
| h2 | 24.0 |
| h3 | 10.0 |
| h4 | 16.0 |
| h5 | 44.0 |
| l2 | 4.5 |
| d1 | M5 |
| d2 | M4 |
| Coppia al Nm | 5.0 |
| Forza di tenuta kN | 1200.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare