Menu Ricerca

Morsetto ad albero manuale 40.0 45.0 68.0 Alluminio

Questo morsetto manuale ad albero è progettato per fissare e posizionare alberi cilindrici in applicazioni di movimento lineare. Garantisce una rotazione fluida eliminando le vibrazioni. È controllato manualmente dalla leva di serraggio. Realizzati in alluminio e con un diametro dell'albero di 40 mm.
Codice articolo Essentra :

20175986

Codice articolo precedente:

20175986

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 2 219,2783 €
3 - 4 186,386 €
5 - 9 175,4185 €
10 + 164,4613 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

219,28 €

1 x 219,2783 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 40.0
h1 45.0
l1 68.0
w1 108.0
w2 86.0
w3 56.5
h2 53.0
h3 20.0
h4 34.5
h5 95.0
l2 11.0
d1 M12
d2 M10
Coppia al Nm 17.0
Forza di tenuta kN 2000.0
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci