20175979
20175979
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 249,2083 € |
| 3 - 4 | 211,8265 € |
| 5 - 9 | 199,3625 € |
| 10 + | 186,9088 € |
| Diametro albero | 50.0 |
|---|---|
| h1 | 50.0 |
| l1 | 76.0 |
| w1 | 132.0 |
| w2 | 108.0 |
| w3 | 56.5 |
| h2 | 58.0 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 40.5 |
| h5 | 95.0 |
| l2 | 12.0 |
| d1 | M16 |
| d2 | M14 |
| Coppia al Nm | 17.0 |
| Forza di tenuta kN | 2000.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare