20175962
20175962
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 210,1353 € |
| 3 - 4 | 178,6165 € |
| 5 - 9 | 168,1103 € |
| 10 + | 157,604 € |
| Diametro albero | 25.0 |
|---|---|
| h1 | 30.0 |
| l1 | 52.0 |
| w1 | 78.0 |
| w2 | 60.0 |
| w3 | 38.5 |
| h2 | 38.0 |
| h3 | 16.0 |
| h4 | 25.0 |
| h5 | 63.0 |
| l2 | 9.0 |
| d1 | M10 |
| d2 | M8 |
| Coppia al Nm | 7.0 |
| Forza di tenuta kN | 1200.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare