Menu Ricerca

Morsetto esagonale variabile 22.0 12.0-17.0 Acciaio temprato

Questo morsetto esagonale variabile ad altezza ridotta è adatto a bloccare in modo sicuro pezzi con spazio verticale limitato. È ideale per le forme irregolari e per gli stock circolari, riducendo lo slittamento e mantenendo la stabilità. Realizzato in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20266776

Codice articolo precedente:

20266776

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 45,59 €
5 - 9 43,31 €
10 - 19 41,03 €
20 + 38,75 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

45,59 €

1 x 45,59 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 22.0
l1 12.0-17.0
Corsa del morsetto 2.0
Forza serraggio max. kN 18.0
Peso g 77.0
Materiale Acciaio temprato
Finitura A lamelle

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci