20266578
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 102,70 € |
5 - 9 | 97,57 € |
10 - 19 | 92,43 € |
20 + | 87,30 € |
d1 | M16 |
---|---|
h1 | 14.0 |
h2 | 28.6 |
Forza serraggio max. kN | 26.7 |
Corsa s1 | 2.5 |
Corsa s2 | 15.0 |
w1 | 43.9 |
w2 | 8.9 |
A/F | 12.0 |
Coppia al max Nm | 135.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Peso g | 748.0 |
Materiale | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare