20266554
20266554
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 67,51 € |
| 5 - 9 | 64,13 € |
| 10 - 19 | 60,76 € |
| 20 + | 57,38 € |
| d1 | M10 |
|---|---|
| h1 | 8.9 |
| h2 | 18.0 |
| Forza serraggio max. kN | 8.9 |
| Corsa s1 | 1.5 |
| Corsa s2 | 10.2 |
| w1 | 31.2 |
| w2 | 7.0 |
| A/F | 7.0 |
| Coppia al max Nm | 28.0 |
| Qty/pack | 4.0 |
| Peso g | 236.0 |
| Materiale | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare