20266967
20266967
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 1 - 4 | 84,62 € | 
| 5 - 9 | 80,39 € | 
| 10 - 19 | 76,16 € | 
| 20 + | 71,93 € | 
| d1 | M8x1.25 | 
|---|---|
| h1 | 6.35 | 
| l1 | 15.0 | 
| Forza serraggio max. kN | 3.5 | 
| s1 | 1.01 | 
| w1 | 10.20 | 
| A/F1 | 5.0 | 
| A/F2 | 20.60 | 
| Coppia al max Nm | 11.3 | 
| Qty/pack | 4.0 | 
| Materiale morsetto | Acciaio inossidabile | 
| Materiale | Acciaio inossidabile | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare