Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 85,99 € |
5 - 9 | 81,69 € |
10 - 19 | 77,39 € |
20 + | 73,09 € |
d1 | M6x1 |
---|---|
h1 | 4.75 |
l1 | 11.2 |
Forza serraggio max. kN | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 7.80 |
A/F1 | 4.0 |
A/F2 | 15.86 |
Coppia al max Nm | 8.5 |
Qty/pack | 4.0 |
Materiale morsetto | Acciaio inossidabile |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare