20266943
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 58,61 € |
5 - 9 | 55,68 € |
10 - 19 | 52,75 € |
20 + | 49,82 € |
d1 | M16x2 |
---|---|
h1 | 12.70 |
l1 | 28.5 |
Forza serraggio max. kN | 26.6 |
s1 | 2.54 |
w1 | 15.0 |
A/F1 | 12.0 |
A/F2 | 30.13 |
Coppia al max Nm | 120.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Materiale morsetto | Ottone |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare