20266936
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 66,14 € |
5 - 9 | 62,83 € |
10 - 19 | 59,53 € |
20 + | 56,22 € |
d1 | M12x1.75 |
---|---|
h1 | 9.52 |
l1 | 22.8 |
Forza serraggio max. kN | 17.7 |
s1 | 2.03 |
w1 | 12.7 |
A/F1 | 8.0 |
A/F2 | 25.38 |
Coppia al max Nm | 75.0 |
Qty/pack | 8.0 |
Materiale morsetto | Ottone |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare