20266929
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 60,39 € |
5 - 9 | 57,37 € |
10 - 19 | 54,35 € |
20 + | 51,33 € |
d1 | M10x1.5 |
---|---|
h1 | 6.35 |
l1 | 19.0 |
Forza serraggio max. kN | 8.8 |
s1 | 1.27 |
w1 | 10.2 |
A/F1 | 7.0 |
A/F2 | 20.60 |
Coppia al max Nm | 26.0 |
Qty/pack | 10.0 |
Materiale morsetto | Ottone |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare