Menu Ricerca

Morsetto di fissaggio eccentrico Ottone M6x1 4.75 11.2 Acciaio

Questo morsetto eccentrico, con il suo basso profilo, offre un serraggio rapido e robusto in situazioni di spazio limitato. Combina un cono affusolato con una filettatura eccentrica a tirare ed è disponibile in confezioni da quattro unità. Il morsetto esagonale è realizzato in ottone.
Codice articolo Essentra :

20266905

Codice articolo precedente:

20266905

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 54,4583 €
5 - 9 51,7318 €
10 - 19 49,0155 €
20 + 46,289 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

54,46 €

1 x 54,4583 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6x1
h1 4.75
l1 11.2
Forza serraggio max. kN 3.5
s1 1.01
w1 7.8
A/F1 4.0
A/F2 15.86
Coppia al max Nm 10.0
Qty/pack 10.0
Materiale morsetto Ottone
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci