20266899
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 49,84 € |
5 - 9 | 47,35 € |
10 - 19 | 44,86 € |
20 + | 42,36 € |
d1 | M4x0.7 |
---|---|
h1 | 2.80 |
l1 | 9.6 |
Forza serraggio max. kN | 0.9 |
s1 | 0.76 |
w1 | 3.8 |
A/F1 | 3.0 |
A/F2 | 7.93 |
Coppia al max Nm | 2.5 |
Qty/pack | 10.0 |
Materiale morsetto | Ottone |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare