20266394
20266394
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 41,5023 € |
| 5 - 9 | 37,351 € |
| 10 - 19 | 35,2805 € |
| 20 + | 33,1998 € |
| d1 | M4x0.7 |
|---|---|
| h1 | 2.80 |
| l1 | 9.6 |
| Forza serraggio max. kN | 0.9 |
| s1 | 0.76 |
| w1 | 3.80 |
| A/F1 | 3.0 |
| A/F2 | 7.93 |
| Coppia al max Nm | 2.0 |
| Qty/pack | 4.0 |
| Materiale morsetto | Acciaio inossidabile |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare