Menu Ricerca

Morsetto Xpansion DI 152.4 45.5 Acciaio temperato

Questo morsetto ID Xpansion fissa e blocca i pezzi con fori interni durante i processi di lavorazione. La superficie di bloccaggio può essere fresata per adattarsi a curve o forme interne. In acciaio, con profilo basso.
Codice articolo Essentra :

20267636

Codice articolo precedente:

20267636

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 1.222,09 €
5 - 9 1.160,99 €
10 - 19 1.099,88 €
20 + 1.038,78 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.222,09 €

1 x 1.222,09 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 152.4
Peso g 5436.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Corpo morsetto d2 250.2
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 133.4
Coppia al max Nm 170.0
Forza di tenuta kN 26.0
Espansione da diam. a riposo max 1.0
Materiale Acciaio temperato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci