20267612
20267612
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 254,83 € |
| 5 - 9 | 242,09 € |
| 10 - 19 | 229,35 € |
| 20 + | 216,61 € |
| h1 | 45.5 |
|---|---|
| h2 | 37.6 |
| h3 | 32.3 |
| d1 +0.000|-0.050 | 132.9 |
| Peso g | 2954.0 |
| d3 min | 29.3 |
| d4 | M16 |
| d5 | 19.3 |
| Corpo morsetto d2 | 103.0 |
| h4 | 7.9 |
| r1 on PCD | M6 at 118.1 |
| Coppia al max Nm | 280.0 |
| Forza di tenuta kN | 44.5 |
| Espansione da diam. a riposo max | 0.4 |
| Materiale | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare