Menu Ricerca

Morsetto Xpansion DI 20.0 10.7 Acciaio temperato

Questo morsetto ID Xpansion fissa e blocca i pezzi con fori interni durante i processi di lavorazione. La superficie di bloccaggio può essere fresata per adattarsi a curve o forme interne. In acciaio, con profilo basso.
Codice articolo Essentra :

20267605

Codice articolo precedente:

20267605

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 53,00 €
5 - 9 50,35 €
10 - 19 47,70 €
20 + 45,05 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

53,00 €

1 x 53,00 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 10.7
h2 7.6
h3 6.1
d1 +0.000|-0.050 20.0
Peso g 23.0
d3 min 4.1
d4 M2
d5 4.1
Corpo morsetto d2 7.4
h4 3.0
r1 on PCD M2 at 13.7
Coppia al max Nm 0.7
Forza di tenuta kN 1.1
Espansione da diam. a riposo max 0.1
Materiale Acciaio temperato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci