20266882
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 201,56 € |
5 - 9 | 191,48 € |
10 - 19 | 181,40 € |
20 + | 171,33 € |
h1 | 45.5 |
---|---|
h2 | 37.6 |
h3 | 32.3 |
d1 +0.000|-0.050 | 107.5 |
Peso g | 18260 |
d3 min | 29.3 |
d4 | M16 |
d5 | 19.3 |
Corpo morsetto d2 | 77.7 |
h4 | 7.9 |
r1 on PCD | M6 at 92.6 |
Coppia al max Nm | 280.0 |
Forza di tenuta kN | 44.5 |
Espansione da diam. a riposo max | 0.4 |
Materiale | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare