20266875
20266875
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 126,80 € |
| 5 - 9 | 120,46 € |
| 10 - 19 | 114,12 € |
| 20 + | 107,78 € |
| h1 | 39.6 |
|---|---|
| h2 | 31.8 |
| h3 | 27.0 |
| d1 +0.000|-0.050 | 75.5 |
| Peso g | 775.0 |
| d3 min | 29.3 |
| d4 | M16 |
| d5 | 21.4 |
| Corpo morsetto d2 | 51.5 |
| h4 | 7.9 |
| r1 on PCD | M5 at 63.9 |
| Coppia al max Nm | 280.0 |
| Forza di tenuta kN | 44.5 |
| Espansione da diam. a riposo max | 0.4 |
| Materiale | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare