20266868
20266868
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 115,71 € |
| 5 - 9 | 109,92 € |
| 10 - 19 | 104,14 € |
| 20 + | 98,35 € |
| h1 | 39.6 |
|---|---|
| h2 | 31.8 |
| h3 | 27.0 |
| d1 +0.000|-0.050 | 69.5 |
| Peso g | 593.0 |
| d3 min | 29.3 |
| d4 | M16 |
| d5 | 21.4 |
| Corpo morsetto d2 | 42.0 |
| h4 | 7.9 |
| r1 on PCD | M5 at 55.9 |
| Coppia al max Nm | 280.0 |
| Forza di tenuta kN | 44.5 |
| Espansione da diam. a riposo max | 0.4 |
| Materiale | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare