20266844
20266844
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 73,26 € |
| 5 - 9 | 69,60 € |
| 10 - 19 | 65,93 € |
| 20 + | 62,27 € |
| h1 | 28.6 |
|---|---|
| h2 | 22.2 |
| h3 | 17.5 |
| d1 +0.000|-0.050 | 50.0 |
| Peso g | 213.0 |
| d3 min | 18.0 |
| d4 | M10 |
| d5 | 16.3 |
| Corpo morsetto d2 | 27.0 |
| h4 | 6.4 |
| r1 on PCD | M4 at 39.4 |
| Coppia al max Nm | 60.0 |
| Forza di tenuta kN | 20.0 |
| Espansione da diam. a riposo max | 0.4 |
| Materiale | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare