Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20266837
20266837
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 56,41 € |
| 5 - 9 | 53,59 € |
| 10 - 19 | 50,77 € |
| 20 + | 47,95 € |
| h1 | 24.9 |
|---|---|
| h2 | 19.0 |
| h3 | 15.0 |
| d1 +0.000|-0.050 | 37.5 |
| Peso g | 204.0 |
| d3 min | 13.5 |
| d4 | M8 |
| d5 | 13.2 |
| Corpo morsetto d2 | 20.0 |
| h4 | 5.9 |
| r1 on PCD | M3 at 29.0 |
| Coppia al max Nm | 34.0 |
| Forza di tenuta kN | 11.1 |
| Espansione da diam. a riposo max | 0.4 |
| Materiale | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare