20266820
20266820
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 53,00 € |
5 - 9 | 50,35 € |
10 - 19 | 47,70 € |
20 + | 45,05 € |
h1 | 24.9 |
---|---|
h2 | 19.0 |
h3 | 15.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 31.5 |
Peso g | 109.0 |
d3 min | 12.2 |
d4 | M6 |
d5 | 11.2 |
Corpo morsetto d2 | 14.2 |
h4 | 5.9 |
r1 on PCD | M3 at 23.1 |
Coppia al max Nm | 17.0 |
Forza di tenuta kN | 8.4 |
Espansione da diam. a riposo max | 0.3 |
Materiale | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare